PT 1,5/ 9-PVH-3,5 BK - Printkortstik
1709827

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 200 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: PT 1,5/..-PVH, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Tillader tilslutning af to ledere
Vandret og lodret tilslutningsmulighed giver optimal ledningsføring
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal