PSPT 2,5/ 4-ST BK TP WHSO24-21 - Printkortstik
1067497

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 300 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 4, produktfamilie: PSPT 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, påtrykt variant, farve på fjederåbner: orange

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Kan kodes variabelt med henblik på høj beskyttelse mod fejltilslutning
Hurtig og nem kodning ved tilslutning af tilslutningsstik og grunddel første gang
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj