PSPT 2,5/ 2-ST GY CD:1 TP4 - Printkortstik
1153308

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 300 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: PSPT 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Variant med kodning og mærkning

Produktdetaljer








Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Kan kodes variabelt med henblik på høj beskyttelse mod fejltilslutning
Hurtig og nem kodning ved tilslutning af tilslutningsstik og grunddel første gang
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj