PC 5/ 7-STF-SH1-7,62 GYBDU-RBQ - Printkortstik
1784172

Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: PC 5/..-STF1-SH, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, Elektriske egenskaber: skærmet, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Skærmtilslutning til overholdelse af EMC-krav samt en valgfri trækaflastning
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet