MSTBTP 2,5/ 3-ST GY35BD:-A1SO - Printkortstik
1642674

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 3, produktfamilie: MSTBTP 2,5/..-ST, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Tillader tilslutning af to ledere