MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08-R - Printkortstik
1809048

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: MSTBC 2,5/..-STZ-RF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Snaplås, montering: Låseflange, emballering: pakket i æske, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm2]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter.

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse