MSTB 2,5/11-ST-5,08 BD:11-1SO
-
Printkortstik
1921764
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal: 11, antal tilslutninger: 11, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
| Produktfamilie | MSTB 2,5/..-ST |
| Produktlinje | COMBICON Connectors M |
| Konstruktion | Standard |
| Poltal | 11 |
| Deling | 5,08 mm |
| Antal tilslutninger | 11 |
| Antal rækker | 1 |
| Antal potentialer | 11 |
| Monteringstype | nej |
| Egenskaber | |
| Mærkestrøm IN | 12 A |
| Mærkespænding UN | 320 V |
| Gennemgangsmodstand | 1,3 mΩ |
| Driftsspænding (III/3) | 250 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/3) | 4 kV |
| Driftspænding (III/2) | 320 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (III/2) | 4 kV |
| Isolationsmærkespænding (II/2) | 630 V |
| Mærkeisolationsholdespænding (II/2) | 4 kV |
| Tilslutningsteknik | |
| Konstruktion | Standard |
| Stiksystem | COMBICON MSTB 2,5 |
| Mærketværsnit | 2,5 mm² |
| Kontakttype | Bøsning |
| Aflåsning | |
| Låsetype | uden |
| Monteringstype | uden |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning med klemmeramme |
| Tilslutningsretning leder/printkort | 0 ° |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, stive | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 ledere med samme tværsnit, fleksible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 fleksible ledere med samme tværsnit m. TWIN-terminalrør med kunststofkrave | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Prøvedorn a x b / diameter | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Drivform skruehoved | Kærv på langs (L) |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Angivelser vedr. terminalrør uden isolationskrave | |
| anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Angivelser vedr. terminalrør med isolationskrave | |
| anbefalet crimptang | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| Materialeangivelser - kontakt | |
| Bemærk | WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale kontakt | Cu-legering |
| Overfladebeskaffenhed | Varmforzinket |
| Metaloverflade tilslutningspunkt (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Metaloverflade kontaktområde (overlag) | Tin (5 - 7 µm Sn) |
| Materialeangivelser - kasse | |
| Farve (Hus) | grøn (6021) |
| Isolationsmaterialer | PA |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| CTI efter IEC 60112 | 600 |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12 | 850 |
| Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13 | 775 |
| Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Målskitse |
|
| Deling | 5,08 mm |
| Bredde [w] | 55,88 mm |
| Højde [h] | 15 mm |
| Længde [l] | 18,3 mm |
| Bemærk til driften | COMBICON-tilslutningsstik er iht. DIN EN 61984 stik uden koblingseffekt (COC). Ved anvendelse efter bestemmelserne må de kun betjenes i spændingsløs tilstand. |
| Kontrol af lederbeskadigelse og -løsning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultat | Test bestået |
| Trækprøve | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Ledertværsnit/ledertype/trækkraft beregnet/aktuel værdi | 0,2 mm² / stiv / > 10 N |
| 0,2 mm² / fleksibel / > 10 N | |
| 2,5 mm² / stiv / > 50 N | |
| 2,5 mm² / fleksibel / > 50 N | |
| Stik- og trækkræfter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Antal cyklusser | 25 |
| Indstikskraft pr. pol ca. | 8 N |
| Trækkraft pr. pol ca. | 6 N |
| Drejningsmomenttest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bestandighed for påskrifter | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultat | Test bestået |
| Polarisering og kodning | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultat | Test bestået |
| Visuel kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Målekontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultat | Test bestået |
| Vibrationstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighed | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Acceleration | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighed pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Levetidstest | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Mærkeimpulsholdespænding på havniveau | 4,8 kV |
| Gennemgangsmodstand R1 | 1,3 mΩ |
| Gennemgangsmodstand R2 | 1,4 mΩ |
| Stikcykler | 25 |
| Klimatisk kontrol | |
| Testspecifikation | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Korrosionsforhold | 0,2 dm3 SO2 på 300 dm3/40 °C/1 cyklus |
| Varmeforhold | 100 °C/168 h |
| Maksimale driftsspænding | 2,21 kV |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C (Afhængigt af derating-kurve) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Omgivelsestemperatur (montage) | -5 °C ... 100 °C |
| Termisk test | Testgruppe C | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Testet poltal | 12 |
| Isolationsmodstand | |
| Testspecifikation | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Isolationsmodstand for poler i nærheden | > 5 MΩ |
| Luft- og krybestrækninger | | |
| Testspecifikation | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Isolationsmaterialegruppe | I |
| Krybestrømssikkerhed (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Mærkeisolationsspænding (III/3) | 250 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/3) | 4 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/3) | 3 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/3) | 3,2 mm |
| Mærkeisolationsspænding (III/2) | 320 V |
| Dimensionerings-stødspænding (III/2) | 4 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (III/2) | 3 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (III/2) | 3 mm |
| Mærkeisolationsspænding (II/2) | 630 V |
| Dimensionerings-stødspænding (II/2) | 4 kV |
| mindsteværdi for luftstrækning - uhomogent felt (II/2) | 3 mm |
| mindsteværdi for krybestrækning (II/2) | 3,2 mm |
| Emballering | pakket i æske |
| Varenummer | 1921764 |
| Pakningsenhed | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 50 Stk. |
| Salgsnøgle | AACAGC |
| Produktnøgle | AACAGC |
| GTIN | 4017918236144 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 19,49 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 18,402 g |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Bemærk: Anvendelse af nogle af nedennævnte tilbehørsdele kan indskrænke produktets funktionsevne.
-
-
EBP 3- 5 - Indlægsbro 1733172
-
EBP 4- 5 - Indlægsbro 1733185
-
EBP 5- 5 - Indlægsbro 1733198
-
EBP 6- 5 - Indlægsbro 1733208
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
KGS-MSTB 2,5/11 - Kabelhus 1783805
-
CP-MSTB - Kodningsprofil 1734634
-
SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - Mærkeark 0803883
-
UKK 3-MSTBVH-5,08 - Etageklemme 2770846
-
UKK 3-MSTB-5,08 - Etageklemme 2770888
-
UK 3-MVSTB-5,08 - Gennemgangsklemme 3002076
-
UK 3-MVSTB-5,08-LA 24RD - Gennemgangsklemme 3002102
-
UKK 3-MSTB-5,08-PE - Etageklemme 1876615
-
FKIC 2,5/11-ST-5,08 - Printkortstik 1873443
-
MDSTB 2,5/11-G1-5,08 - Printkort-grunddel 1762460
-
SMSTBA 2,5/11-G-5,08 - Printkort-grunddel 1767465
-
SMSTB 2,5/11-G-5,08 - Printkort-grunddel 1769557
-
ICC 2,5/11-STZ-5,08 - Printkortstik 1823930
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre