Printkortstik
EBP 6- 5 - Indlægsbro
EBP 6- 5
-
Indlægsbro
1733208
Indlægsbro til tilslutningsstik med 5,0 mm eller 5,08 mm deling
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Bro
Produktfamilie
EBP
Produktlinje
COMBICON Connectors Special
Poltal
6
Deling
5 mm
Antal tilslutninger
6
Antal rækker
1
Antal potentialer
6
Tilslutningsdata
Maks. belastningsstrøm
24 A (afhængig af anvendelsen)
Mål
Deling
5 mm
Bredde [w]
29 mm
Højde [h]
14,6 mm
Længde [l]
1,8 mm
Modulhøjde
6,1 mm
Loddestiftlængde [P]
8,5 mm
Materialeangivelser
Materialeangivelser - kontakt
Bemærk
WEEE/RoHS-konform, whisker-fri iht. IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Materiale kontakt
Cu-legering
Overfladebeskaffenhed
Galvanisk fortinnet
Materialeangivelser - kasse
Farve (Hus)
grå (7042)
Isolationsmaterialer
PA
Isolationsmaterialegruppe
I
CTI efter IEC 60112
600
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Glødetrådens brændbarhedstal GWFI iht. EN 60695-2-12
850
Glødetrådens antændelsestemperatur GWIT iht. EN 60695-2-13
775
Kugletrykprøvningens temperatur iht. EN 60695-10-2
125 °C
Tilslutningsstik
Tilslutning 1
Isolationsmaterialer
PA
CTI efter IEC 60112
600
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Relativ luftfugtighed (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
1733208
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AAHZFC
Produktnøgle
AAHZFC
GTIN
4017918026547
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,383 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,17 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460406
ECLASS-15.0
27460406
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
Ofte søgt
Stiftdele
Produkthjælp