CSA
Godkendelses-ID: 13631-2585951Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 6, produktfamilie: MSTB 2,5/..-ST, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: H1L Phillipps-Recess med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |