cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20110128Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal: 6, antal tilslutninger: 6, produktfamilie: MCVW 1,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: -90 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |