MCVW 1,5/ 4-ST-3,5 BK CN4
-
Printkortstik
1776978
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: MCVW 1,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: -90 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere