MCVW 1,5/ 2-ST-3,81-A 35 BD46 - Printkortstik
1090365

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: lysegrå, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: MCVW 1,5/..-ST-A, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: -90 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere