produktlinje COMBICON Connectors S
tværsnit 1,5 mm2
tilslutningstype Skruetilslutning med klemmeramme
skruekærvformer Kærv på langs
emballering pakket i æske
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, poltal: 14, antal tilslutninger: 14, produktfamilie: MC 1,5/..-STF, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske