Printkortstik
KGG-MC 1,5/14 - Kabelhus
KGG-MC 1,5/14
-
Kabelhus
1834466
Kabelhus, produktfamilie: KGG-MC 1,5, bredde: 14,5 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kabelhus
Produktfamilie
KGG-MC 1,5
Poltal
14
Deling
3,81 mm
Materialeangivelser
Isolationsmaterialer
ABS
Isolationsmaterialegruppe
I
CTI efter IEC 60112
600
Brændbarhedsklasse efter UL 94
HB
Mål
Målskitse
Bredde
14,5 mm
Højde
45,6 mm
Deling
3,81 mm
Varedata
Varenummer
1834466
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
AAHZDB
Produktnøgle
AAHZDB
GTIN
4017918110802
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
12,743 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
12,55 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460402
ECLASS-15.0
27460402
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,047 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SBS10:UNBEDRUCKT
-
Mærkeark
1007248
KGG-MC 1,5/ DST
-
Mærkningsmateriale
1839050
CUC-DST-ABK-CP7,5
-
Bøjningsbeskyttelsestylle
1419794
CUC-DST-ABK-CP9
-
Bøjningsbeskyttelsestylle
1419792
CUC-DST-ABK-CP9,7
-
Bøjningsbeskyttelsestylle
1419793
MC 1,5/14-ST-3,81
-
Printkortstik
1803691
MC 1,5/14-STF-3,81
-
Printkortstik
1827826
IMC 1,5/14-ST-3,81
-
Printkortstik
1858002
Ofte søgt
Stiftdele
Produkthjælp