LPC 16 HC/ 3-ST-10,16 - Printkortstik
1716816

Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 3, produktfamilie: LPC 16 HC/..-ST, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16 advanced, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Udvidet berøringsbeskyttelse iht. IEC/UL 61800-5-1