Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

LPC 1,5/15-ST-3,81-LR - Printkortstik
1849324

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 15, produktfamilie: LPC 1,5/..-ST-LR, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Vippearm-Push-in tilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON MC 1,5, aflåsning: Lock and Release-aflåsning, montering: Lock & Release frigørelsesarm, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
Entydige vippearmspositioner giver pålidelig returmelding om åbnede eller lukkede klemmesteder
Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning