Printkortstik, mærketværsnit: 6 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Stift, antal rækker: 1, poltal: 4, produktfamilie: IPC 5/..-STGCL, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: Z1L Pozidriv med kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 5, aflåsning: Clipsaflåsning, montering: Click & Lock låsevindue, emballering: pakket i æske