Printkortstik, mærketværsnit: 35 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 125 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal: 2, antal tilslutninger: 2, produktfamilie: IPC 35 HC/..-STF, deling: 15 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 35, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske