IPC 16/ 7-STF-SH-10,16 GY BDNZ - Printkortstik
1733893

Printkortstik, mærketværsnit: 16 mm2, farve: grå, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Ag, kontakttype: Stift, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal: 7, antal tilslutninger: 7, produktfamilie: IPC 16/..-STF-SH, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - uden låsehage, stiksystem: COMBICON PC 16, Elektriske egenskaber: skærmet, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
Skærmtilslutning til overholdelse af EMC-krav samt en valgfri trækaflastning
Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet