GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 YE TP-+ - Printkortstik
1263422

Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: gul, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal: 3, antal tilslutninger: 3, produktfamilie: GMSTBT 2,5 HV/..-ST, deling: 7,25 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5 advanced, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, påtrykt variant

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Ortogonal skruestiktilslutning
Globalt anerkendt og afprøvet skruetilslutning