cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19920306Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 10, antal rækker: 1, poltal: 10, antal tilslutninger: 10, produktfamilie: FMC 1,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Field wiring | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
Usegroup C | ||||
Factory wiring | 50 V | 8 A | 24 - 16 |