cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19931012Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |
Printkortstik, mærketværsnit: 2,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 10, produktfamilie: FKCN 2,5/..-STF, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, låsehage: - Låsehage, stiksystem: COMBICON MSTB 2,5, aflåsning: Skrueaflåsning, montering: Skrueflange, emballering: pakket i æske
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 14 |