FK-MPT 0,5/ 4-ST-3,5 - Printkortstik
1913947

Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 250 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 4, antal rækker: 1, poltal: 4, antal tilslutninger: 8, produktfamilie: FK-MPT 0,5/..-ST, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON PST 1,0, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer