FK-MC 0,5/12-STZ3-2,5 - Printkortstik
1786390

Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: grøn, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 12, antal rækker: 1, poltal: 12, antal tilslutninger: 12, produktfamilie: FK-MC 0,5/..-ST, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON FK-MC 0,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Trækaflastning (STZ3)

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning