FK-MC 0,5/ 9-STZ2-2,5BKBDWH1-9
-
Printkortstik
1702691
Printkortstik, mærketværsnit: 0,5 mm2, farve: sort, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal: 9, antal tilslutninger: 9, produktfamilie: FK-MC 0,5/..-ST, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: COMBICON FK-MC 0,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske, Trækaflastning (STZ2)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning