cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19990913Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
125 V | 4 A | 28 - 20 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40013394Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
100 V | 4 A | 0,2 - 0,5 |