BCP-381- 2 GN BD:+,- - Printkortstik
1532783

Printkortstik, mærketværsnit: 1,5 mm2, farve: hvidgrøn, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, kontaktoverflade: Sn, kontakttype: Bøsning, antal rækker: 1, poltal: 2, produktfamilie: BCP, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, stiksystem: BASICLINE 1,5, aflåsning: uden, montering: uden, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Tillader tilslutning af to ledere