cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20071007Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
250 V | 8 A | 30 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 8 A | 30 - 14 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40040694Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,2 - 1,5 |