Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ZFKDSA 1,5-5,08- 7 - Printklemme
1906213

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: ZFKDS(A) 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne