Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ZFKDSA 10-11,7 - Printklemme
1987054

Printkortklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 10 mm2, antal potentialer: 1, antal rækker: 1, poltal pr. række: 1, produktfamilie: ZFKDS(A) 10, deling: 10 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 6,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 4, emballering: pakket i æske. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning