Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

ZFKDSA 1-W-3,81- 9 - Printklemme
1747944

Printkortklemme, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal pr. række: 9, produktfamilie: ZFKDS(A) 1-W, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Værktøjsfri betjening takket være betjeningsvippearme i definerede farver
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne