Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TDPT 4/ 5-SP-6,35-ZB - Printklemme
1017524

Printkortklemme, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 4 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: TDPT 4/..-SP, deling: 6,35 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel at tilpasse takket være identisk konstruktionsstørrelse og samme pinning for Push-in fjederkraft- og skruetilslutning
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver