TDPT 2,5/ 7-SP-5,08 - Printklemme
1017508

Printkortklemme, mærkestrøm: 32 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: TDPT 2,5/..-SP, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel at tilpasse takket være identisk konstruktionsstørrelse og samme pinning for Push-in fjederkraft- og skruetilslutning
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver