Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

TDPT 16/ 6-SC-10,16-ZB - Printklemme
1017530

Printkortklemme, mærkestrøm: 76 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 16 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: TDPT 16/..-SC, deling: 10,16 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel at tilpasse takket være identisk konstruktionsstørrelse og samme pinning for Push-in fjederkraft- og skruetilslutning
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft