SPTAF 1/ 7-5,0-IL - Printklemme
1862327

Printkortklemme, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: SPTAF 1/..-IL, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning