Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SPTA 1/11-5,0 - Printklemme
1752308

Printkortklemme, mærkestrøm: 9 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 11, antal rækker: 1, poltal pr. række: 11, produktfamilie: SPTA 1/, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 65 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning