produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,81 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering Rem i 24 mm bredde
Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 3, antal rækker: 1, poltal pr. række: 3, produktfamilie: SPT 1,5/..-V-THR, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: Rem i 24 mm bredde