SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P20 R24 - Printklemme
1823308

produktlinje COMBICON Terminals S
tværsnit 1,5 mm2
deling 3,81 mm
tilslutningstype Push-in-fjedertilslutning
monteringstype THR-lodning / bølgelodning
emballering Rem i 24 mm bredde

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: SPT 1,5/..-V-THR, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: Rem i 24 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne