SPT 2,5/ 4-H-5,0-EX BD:1-4
-
Printklemme
1101807
Printkortklemme, mærkestrøm: 23 A, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 4, produktfamilie: SPT 2,5/..-H-EX, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Dobbelte loddestifter reducerer den mekaniske belastning på lodningerne