Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SMKDS 1/ 5-3,5 - Printklemme
1751125

Printkortklemme, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: SMKDS 1, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit