Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD R44 - Printklemme
1771143

Printkortklemme, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm2, antal potentialer: 7, antal rækker: 1, poltal pr. række: 7, produktfamilie: PTSM 0,5/..-V-SMD, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: SMD lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pad-geometri, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: Rem i 44 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Ekstra loddeankre reducerer den mekaniske belastning på lodningerne