Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTSM 0,5/ 6-2,5-V THR R44 - Printklemme
1770995

Printkortklemme, mærkestrøm: 6 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,5 mm2, antal potentialer: 6, antal rækker: 1, poltal pr. række: 6, produktfamilie: PTSM 0,5/..-V-THR, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 90 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 2,1 mm, antal loddepins pr. potentiale: 2, emballering: Rem i 44 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet