PTSA 0,5/ 9-2,5 GYNZ383 - Printklemme
1739266

Printkortklemme, mærkestrøm: 2 A, driftspænding (III/2): 250 V, mærketværsnit: 0,5 mm2, antal potentialer: 9, antal rækker: 1, poltal pr. række: 9, produktfamilie: PTSA 0,5, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grå, Pin-layout: Siksak-pinning M, Pinlængde [P]: 3,6 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
Defineret kontaktkraft sikrer en langtidsstabil kontaktering
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet