PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - Printklemme
1703375

Printkortklemme, mærkestrøm: 4 A, driftspænding (III/2): 160 V, mærketværsnit: 0,34 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: PTQ 0,3/..-THR, deling: 2,5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., montering: THR-lodning / bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Siksak-pinning W, Pinlængde [P]: 2 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: Rem i 32 mm bredde

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
Skæreklemmetilslutning QUICKON, som kan betjenes med fingrene, giver mulighed for gentagne ledningstilslutninger
Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Levering i båndemballage efter IEC 60286-3 til automatisk bestykning.
Pins til beskyttelse mod overdrejning reducerer den mekaniske belastning på lodningerne
Opfylder CAT5-kravene i EN 50173 og ISO/IEC 11801