Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

PTA 1,5/14-5,0 - Printklemme
1988927

Printkortklemme, mærkestrøm: 17,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 14, antal rækker: 1, poltal pr. række: 14, produktfamilie: PTA 1,5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær front-pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
Tillader tilslutning af to ledere
Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal