cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20030211Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 12 |
VDE-skønserklæring med produktionsovervågning
Godkendelses-ID: 40029839Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 32 A | 0,5 - 4 |