MKKDSNH 1,5/ 5-5,08 - Printklemme
1034681

Printkortklemme, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 1,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rækker: 1, poltal pr. række: 5, produktfamilie: MKKDSNH 1,5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal