MKKDSH 3/ 2-EX BK
-
Printklemme
1704326
Printkortklemme, mærkestrøm: 20 A, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rækker: 1, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKKDSH 3-EX, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske
Produktdetaljer
Dine fordele
Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Opfylder øgede sikkerhedskrav i beskyttelsesklassen "Ex eb" iht. IEC 60079-7 til eksplosionsfarlige områder
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Høj konstruktion muliggør ledningstilslutning ved indstøbte printkort
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal