CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
VDE-tegngodkendelse
Godkendelses-ID: 40055535Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-19870326Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Skruetilslutning | 125 V | 15 A | 30 - 12 | |
2 ledere med samme tværsnit | 125 V | 15 A | 16 | |
Usegroup D | ||||
Skruetilslutning | 300 V | 10 A | 30 - 12 | |
2 ledere med samme tværsnit | 300 V | 10 A | 16 |