MKKDS 3/ 2 BK - Printklemme
1906161

Printkortklemme, mærkestrøm: 22 A, driftspænding (III/2): 400 V, mærketværsnit: 2,5 mm2, antal rækker: 2, poltal pr. række: 2, produktfamilie: MKKDS 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, skruekærvformer: L Kærv på langs, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 5 mm, antal loddepins pr. potentiale: 1, emballering: pakket i æske

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
Tillader tilslutning af to ledere
Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal